Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-1607 - POTENTIAL MULTIPLICATION MODULE 8+/8-
Lista materiałowa
750-1607
BESTNR
Nr zamówienia.
750-1607
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
24 V DC / 0 V DC
GEWICHT
masa
42.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10