Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-1657 - moduł IO-Link master, 4 x port
Lista materiałowa
750-1657_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
750-1657
BEZEICHNUNG
Description
moduł IO-Link master, 4 x port, 1.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
100.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
69.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
47.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-10