Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-8001 - Basic Controller 10, 2 x ETHERNET
Stückliste
750-8001
BESTNR
Bestell-Nr.
750-8001
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Basic Controller 100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
100.00 mm
BREITE
Breite
61.50 mm
TIEFE
Tiefe
71.90 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07