Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-8102 - SPS - Controller PFC100 CS 2ETH RS
Lista materiałowa
750-8102
BESTNR
Nr zamówienia.
750-8102
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
65.00 mm
BREITE
szerokość
62.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
163.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
CS 2ETH RS