Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-8110 - Controller PFC100, 2. Generation, 2 x ETHERNET, ECO
Stückliste
750-8110_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
750-8110
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Controller PFC100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
96.80 mm
BREITE
Breite
49.50 mm
TIEFE
Tiefe
71.90 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
74.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07