Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-8110 - Controllore PFC100, 2ª generazione, 2 x ETHERNET, ECO
Lista materiale
750-8110_HI
BESTNR
Codice art.
750-8110
BEZEICHNUNG
Designazione
Controllore PFC100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
96.80 mm
BREITE
Larghezza
49.50 mm
TIEFE
Profondita
71.90 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
74.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07