Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-8111 - sterownik PFC100, 2. generacja, 2 x ETHERNET
Lista materiałowa
750-8111_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
750-8111
BEZEICHNUNG
Description
sterownik PFC100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
100.00 mm
BREITE
szerokość
61.50 mm
TIEFE
głębokość
71.90 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
155.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07