Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-8112/025-000 - Contrôleurs PFC100, 2ème génération, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Température étendue
Nomenclature
750-8112/025-000_HI
BESTNR
No de produit
750-8112/025-000
BEZEICHNUNG
Désignation
Contrôleurs PFC100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
100.00 mm
BREITE
Largeur
61.50 mm
TIEFE
Profondeur
71.90 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
168.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07