Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-8112/025-000 - Controllore PFC100, 2ª generazione, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Temperatura est.
Lista materiale
750-8112/025-000_HI
BESTNR
Codice art.
750-8112/025-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Controllore PFC100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
100.00 mm
BREITE
Larghezza
61.50 mm
TIEFE
Profondita
71.90 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
168.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07