Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-8112 - Controlador PFC100, 2ª Generación, 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Lista de materiales
750-8112_HI
BESTNR
Item-No.
750-8112
BEZEICHNUNG
Designación
Controlador PFC100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 -14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
100.00 mm
BREITE
Ancho
61.50 mm
TIEFE
Profundidad
71.90 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
167.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07