Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-8202/000-012 - Controllore PFC200, FG2, 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Lista materiale
750-8202/000-012
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
100.00 mm
BREITE
Larghezza
79.00 mm
TIEFE
Profondita
65.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
212.000 g
BEMERKUNGEN
Comment