Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-8210/040-000 - Controlador PFC200 (PAC), 2ª Generación, 4 x ETHERNET, extremo
Lista de materiales
750-8210/040-000
BESTNR
Item-No.
750-8210/040-000
BEZEICHNUNG
Designación
PFC200, G2, 4ETH, XTR
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
100.00 mm
BREITE
Ancho
78.60 mm
TIEFE
Profundidad
64.70 mm
FARBE
Color
gris oscuro
GEWICHT
Peso
215.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07