Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-8211/040-000 - Controller PFC200, 2nd Generation, 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX, Extreme
Lista materiałowa
750-8211/040-000
BESTNR
Nr zamówienia.
750-8211/040-000
BEZEICHNUNG
Description
PFC200 G2 2ETH 2SFP XTR
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
100.00 mm
BREITE
szerokość
78.60 mm
TIEFE
głębokość
64.70 mm
FARBE
kolor
ciemnoszary
GEWICHT
masa
333.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07