Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-8211/040-001 - Contrôleurs PFC200, 2ème génération, 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX, Technologie de télécontrôle, Extrem
Nomenclature
750-8211/040-001
BESTNR
No de produit
750-8211/040-001
BEZEICHNUNG
Désignation
PFC200 G2 2ETH 2SFP XTR
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
100.00 mm
BREITE
Largeur
78.60 mm
TIEFE
Profondeur
64.70 mm
FARBE
Couleur
gris foncé
GEWICHT
Poids
333.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07