Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-8212/000-100 - Controller PFC200, 2nd Generation, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, BACnet/IP
Lista materiałowa
750-8212/000-100
BESTNR
Nr zamówienia.
750-8212/000-100
BEZEICHNUNG
Description
PFC200 G2 2ETH RS BACnet/IP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.70 mm
BREITE
szerokość
78.60 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
216.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07