Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-8212/025-001 - Controller PFC200 G2 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Lista de materiales
750-8212/025-001
BESTNR
Item-No.
750-8212/025-001
BEZEICHNUNG
Designación
PFC200 G2 2ETH RS TELE T
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
64.70 mm
BREITE
Ancho
78.60 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
218.659 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07