Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-8212/040-001 - Controllore PFC200, 2ª generazione, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Tecnologia per il telecontrollo, Estrema
Lista materiale
750-8212/040-001
BESTNR
Codice art.
750-8212/040-001
BEZEICHNUNG
Designazione
PFC200 G2 2ETH RS Tele XTR
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.70 mm
BREITE
Larghezza
78.60 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
214.338 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07