Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-8212/040-010 - Controller PFC200 G2 2x Ethernet, RS-232/-485 extreme
Nomenclature
750-8212/040-010
BESTNR
No de produit
750-8212/040-010
BEZEICHNUNG
Désignation
PFC200 G2 2ETH RS XTR
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
100.00 mm
BREITE
Largeur
112.00 mm
TIEFE
Profondeur
64.70 mm
FARBE
Couleur
gris foncé
GEWICHT
Poids
259.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07