Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-8217/625-000 - Controlador PFC200 (PAC), 2ª Generación, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, módulo móvil de telecontrol 4G, Versión global, Rango de temperatura ampliado
Lista de materiales
750-8217/625-000
BESTNR
Item-No.
750-8217/625-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
100.00 mm
BREITE
Ancho
102.50 mm
TIEFE
Profundidad
64.70 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
305.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07