Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
753-410 - morsetto d'ingresso per 4 canali analogici DC 24 V PROXIMITY COMMUTAZIONE DEL POSITIVO CONNESSIONE DA 2 A 4 FILI
Lista materiale
753-410
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04