Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
869-202 à 869-212 - Barrette à bornes bloc compact Marquage latéral avec brides de fixation M 4
Nomenclature
869-206
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
HOEHE
hauteur
27.60 mm
BREITE
largeur
mm
TIEFE
Profondeur
33.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.5 mm | L1 = L + 6.6 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06