Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
869-202 a 869-212 - morsettiera (morsettiera a blocco compatto) marcatura laterale con flange di fissaggio M3
Lista materiale
869-206
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
24 A
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
27.60 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
33.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.5 mm | L1 = L + 6.6 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06