Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-137 - Morsetto di base a due piani, 4 conduttori/4 pin Morsetto per conduttore di terra 4 conduttori/4pin, PE, collegamento a ponte interno, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-137
BESTNR
Codice art.
870-137
AAU733
Designazione
Morsetto di base a due piani, 4 conduttori/4 pin, 2.5 mm², verde-giallo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.08 - 2.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.08 - 4 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
8
ANZAHLPOTENTIAL
N. di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.00 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
37.10 mm
BAA018
Lunghezza
132.70 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
verde-giallo
GEWICHT
Peso
20.217 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
AAO663
GTIN
4050821353379
AAD931
Numero di dogana
85366990990
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
870-137
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di base a due piani, 4 conduttori/4 pin
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di base a due piani, 4 conduttori/4 pin Morsetto per conduttore di terra 4 conduttori/4pin, PE, collegamento a ponte interno, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.08 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.08 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
2.50 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.08 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.08 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
AAP530
Numero di piani
2
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/870-137
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
28
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
12
ETAGEN
piani interni esclusi con ponte
Ja
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
6.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
7.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00245, E00225