Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
870-151 - 2-Pin/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, L/L, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
870-151
BESTNR
Bestell-Nr.
870-151
AAU733
Bezeichnung
2-Pin/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 16 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
- mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
- mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
- mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
- mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
- mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
- mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
2
BAC137
Breite des Rastermaßes
5 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
37.1 mm
BAA018
Länge
88.6 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
10.3 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB500
Bemessungsstrom
16 A
UEBERSPANNUNG
Überspannungskategorie
III
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
AAO663
GTIN
4045454397265
AAD931
Zolltarifnummer
85366990990
URSPRUNG
Ursprungsland
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
870-151
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
2-Pin/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
2-Pin/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, L/L, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
- mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
- mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
- mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
- mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
- mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
- mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
-
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD124
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/870-151
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
- W
AAS574
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
16 A
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
-
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
-
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
- mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
- mm
SYMBOL
Symbolname Klemme