Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-151 - Morsetto base a due piani 2 pin/2 pin?, Morsetto passante/passante, L/L, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
870-151
BESTNR
Codice art.
870-151
AAU733
Designazione
Morsetto base a due piani 2 pin2 pin, 16 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
- mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
- mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
- mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
- mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
- mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
- mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
N. di potenziali
2
BAC137
larghezza della misura reticolare
5 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
37.1 mm
BAA018
Lunghezza
88.6 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
10.3 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione di dimensionamento
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
AAB500
Corrente nominale
16 A
UEBERSPANNUNG
Categoria sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
4045454397265
AAD931
Numero di dogana
85366990990
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
870-151
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto base a due piani 2 pin2 pin
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto base a due piani 2 pin2 pin, Morsetto passante/passante, L/L, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
- mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
- mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
- mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
- mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
- mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
- mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
-
AAP530
Numero di piani
2
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Nein
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Plug-in connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Plug-in connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Nein
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/870-151
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
- W
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
16 A
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
-
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
-
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
- mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
- mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale