Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
870-590/281-410 - Borna de triple piso con diodo (s) Marcaje lateral con diodo 1 N 4007 hasta carril DIN 35
Lista de materiales
870-590/281-410
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
6 - 7 mm
STROM
Intensidad de corriente según
1 A
HOEHE
Altura
52.50 mm
BREITE
Ancho
5.00 mm
TIEFE
Profundidad
106.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
6
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
17.210 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27