Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
870-590/281-410 - morsetto a tre piani con diodo marcatura laterale con diodo 1 N 4007 per TS 35
Lista materiale
870-590/281-410
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
STROM
Corrente
1 A
HOEHE
Altezza
52.50 mm
BREITE
Larghezza
5.00 mm
TIEFE
Profondita
106.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
6
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
17.210 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27