Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
870-593/281-434 - Bauelementklemme, Dreistock, LED rot, DC 24 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
870-593/281-434_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
STROM
Strom
0 A
HOEHE
Höhe
52.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
106.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
3
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
17.300 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27