Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-593/281-434 - Borne de composant, à trois étages, LED rouge, DC 24 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
870-593/281-434_HI
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
STROM
ampérage
0 A
HOEHE
hauteur
52.50 mm
BREITE
largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
106.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
17.300 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27