Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2020-102 aż do 2020-115 - 1-przewodowe gniazdo, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Raster 3,5 mm
Lista materiałowa
2020-108
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.14 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
13.5 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
40.50 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
20.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06