Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-1207 - Borne de base de terre 1 conducteur/1 broche, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2020-1207
BESTNR
No de produit
2020-1207
AAU733
Désignation
Borne de base de terre 1 conducteur/1 broche, 1 mm², vert-jaune
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
1.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
0.14 - 1.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
0.5 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
0.14 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
0.5 - 1.5 mm²
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
BAC137
largeur de l'écartement
3.50 mm
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.50 mm
BAA018
Longueur
50.80 mm
BAG640
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAA351
Couleur
vert-jaune
GEWICHT
Poids
5.660 g
BAC487
matériau du corps isolant
PA
AAO663
GTIN
4050821145400
AAD931
Numéro du tarif douanier
85369019
URSPRUNG
Pays d'origine
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
2020-1207
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne de base de terre 1 conducteur/1 broche
AAU734
Description du produit du fabricant
Borne de base de terre 1 conducteur/1 broche, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.14 mm²
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.50 mm²
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.14 mm²
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.50 mm²
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.14 mm²
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.50 mm²
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.50 mm²
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.50 mm²
AAP403
nombre de positions de serrage par étage
1
AAP530
nombre d'étages
1
BAC034
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
BAC375
finition raccordement électrique 2
Raccordement à fiches
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAD774
Plaque de fermeture requise
Ja
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2020-1207
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
24
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
16
ETAGEN
étages reliés à l'intérieur
Nein
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
9.00 mm
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
11.00 mm
SYMBOL
Borne de nom de symbole
E00330