Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2020-1207 - Morsetto di base di terra per 1 conduttore/1 pin, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2020-1207
BESTNR
Codice art.
2020-1207
AAU733
Designazione
Morsetto di base di terra per 1 conduttore/1 pin, 1 mm², verde-giallo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
1.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.14 - 1.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
0.5 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.14 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
0.5 - 1.5 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
3.50 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
32.50 mm
BAA018
Lunghezza
50.80 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
verde-giallo
GEWICHT
Peso
5.660 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
AAO663
GTIN
4050821145400
AAD931
Numero di dogana
85369019
URSPRUNG
Paese di origine
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2020-1207
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di base di terra per 1 conduttore/1 pin
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di base di terra per 1 conduttore/1 pin, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.14 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
1.50 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.14 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
1.50 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.14 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
1.50 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.50 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
1
AAP530
Numero di piani
1
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Plug-in connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2020-1207
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
24
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
16
ETAGEN
piani interni esclusi con ponte
Nein
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
9.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
11.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00330