카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2022-101/132-000
WAGO
PG 18 - X-COM-SYSTEM
Series 2022
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg18/serie2022/2022-0101_0132_0999-0962.prj},{NB=2022-101/132-000_HI},{BESTNR=2022-101/132-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 4},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=690},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=24},{RM=5.20},{P=1},{HOEHE=40.50},{BREITE=5.20},{TIEFE=22.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L =(No. of poles x Pin Spacing},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=3.531},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2022-101/132-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2022-101/132-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2022-101/132-000 - 1-conductor female connector, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Pin spacing 5.2 mm, 1-pole, Strain relief plate
Bill of material
2022-101/132-000
BESTNR
Item-No.
2022-101/132-000
2022-101/132-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of Detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 12
mm
SPANNUNG
Measured voltage
690
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
24
A
RM
Pin Spacing
5.20
mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
40.50
mm
BREITE
Width
5.20
mm
TIEFE
Depth
22.40
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing
GEWICHT
Weight
3.531
3.531
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청