Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2022-101 - 1-Leiter-Federleiste, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5,2 mm, 1-polig
Stückliste
2022-101/000-006
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
690 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
24 A
RM
Rastermaß
5.20 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
40.50 mm
BREITE
Breite
5.20 mm
TIEFE
Tiefe
22.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L =(No. of poles x Pin Spacing
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06