Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2022-101 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Pas 5,2 mm, 1 pôle
Nomenclature
2022-101/000-006
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sections
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tension de mesure
690 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
24 A
RM
Pas
5.20 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
40.50 mm
BREITE
Largeur
5.20 mm
TIEFE
Profondeur
22.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06