Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2022-102/132-000 à 2022-115/137-000 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Pas 5,2 mm, Plaque de décharge de traction
Nomenclature
2022-108/135-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 -12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
690 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
24 A
RM
Pas
5.20 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
22.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = Nombre de pôles x pas
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06