Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2022-102/999-953 bis 2022-108/999-953 - Spina femmina per 1 conduttore, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Passo pin 5,2 mm, Leve di bloccaggio centrate
Lista materiale
2022-104/999-953
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
690 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
24 A
RM
Passo
5.20 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
49.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
22.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06