Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2022-102/999-953 bis 2022-108/999-953 - 1-przewodowe gniazdo, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², raster 5,2 mm, środkowy zaczep ryglujący
Lista materiałowa
2022-104/999-953
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
690 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
24 A
RM
raster
5.20 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
49.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
22.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06