Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 56
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2022-102 à 2022-115 - Conector hembra para 1 conductor, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Paso 5,2 mm
Lista de materiales
2022-108/000-016
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
690 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
RM
Paso
5.20 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
40.50 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
22.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06