Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2022-1601/999-953 - 2-Pin-Basisklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Stückliste
2022-1601/999-953
BESTNR
Bestell-Nr.
AAU733
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
- mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
- mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
- mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
- mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
- mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
- mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
32.50 mm
BAA018
Länge
mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
GEWICHT
Gewicht
5.490 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
- V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
- kV
AAB500
Bemessungsstrom
20.00 A
UEBERSPANNUNG
Überspannungskategorie
III
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
AAO663
GTIN
AAD931
Zolltarifnummer
85366990990
URSPRUNG
Ursprungsland
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
2-Pin-Basisklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
2-Pin-Basisklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
- mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
- mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
- mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
- mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
- mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
- mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
-
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD124
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2022-1601/999-953
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.532 W
AAS574
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
20.000 A
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
-
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
-
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
- mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
- mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
E00233