Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2022-1607 - 2-Pin-PE-Basisklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Stückliste
2022-1607
BESTNR
Bestell-Nr.
2022-1607
AAU733
Bezeichnung
2-Pin-PE-Basisklemme, grün-gelb
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
- mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
- mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
- mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
- mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
- mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
- mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
32.50 mm
BAA018
Länge
52.00 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
8.299 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAO663
GTIN
4055143828871
AAD931
Zolltarifnummer
85366990990
URSPRUNG
Ursprungsland
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
2022-1607
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
2-Pin-PE-Basisklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
2-Pin-PE-Basisklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
- mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
- mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
- mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
- mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
- mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
- mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
-
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2022-1607
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
-
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
-
ETAGEN
Etagen intern gebrückt
Nein
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
- mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
- mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
E00334