Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2022-2217/999-953 - 1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme, Schutzleiter-/Durchgangsklemme, 2,5 mm², PE/N, für Anwendungen Ex nA geeignet, ohne Beschriftungsträger, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2022-2217/999-953
BESTNR
Bestell-Nr.
2022-2217/999-953
AAU733
Bezeichnung
1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme, 2.5 mm², 20 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.75 - 4 mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
0.25 - 4 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
1 - 4 mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
2
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
51.30 mm
BAA018
Länge
80.10 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
14.479 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAO663
GTIN
4055143299480
AAD931
Zolltarifnummer
85366990990
URSPRUNG
Ursprungsland
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
2022-2217/999-953
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme, Schutzleiter-/Durchgangsklemme, 2,5 mm², PE/N, für Anwendungen Ex nA geeignet, ohne Beschriftungsträger, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.25 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4.00 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4.00 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.00 mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4.00 mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
1
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2022-2217/999-953
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
22
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
12
ETAGEN
Etagen intern gebrückt
Nein
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
10.00 mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
12.00 mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
E00330, E00230