Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2022-2237/999-953 - Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin, Morsetto per conduttore di terra 2 conduttori/2 pin, 2,5 mm², PE, adatto per applicazioni Ex nA, collegamento a ponte interno, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2022-2237/999-953
BESTNR
Codice art.
2022-2237/999-953
AAU733
Designazione
Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin, 2.5 mm², verde-giallo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4 mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
61.40 mm
BAA018
Lunghezza
80.10 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
verde-giallo
GEWICHT
Peso
16.298 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
AAO663
GTIN
4055143527552
AAD931
Numero di dogana
85369019
URSPRUNG
Paese di origine
CN
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2022-2237/999-953
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin, Morsetto per conduttore di terra 2 conduttori/2 pin, 2,5 mm², PE, adatto per applicazioni Ex nA, collegamento a ponte interno, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
1
AAP530
Numero di piani
2
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Plug-in connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2022-2237/999-953
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
22
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
12
ETAGEN
piani interni esclusi con ponte
Ja
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00330. E00329
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models