Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2022-2239/999-953 - Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin, Morsetto passante per 2 conduttori/2 pin, 2,5 mm², N, collegamento a ponte interno, ingresso del conduttore con segnalazione viola, adatto per applicazioni Ex nA, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2022-2239/999-953
BESTNR
Codice art.
2022-2239/999-953
AAU733
Designazione
Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin, 2.5 mm², 20 A, blu
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4 mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
61.40 mm
BAA018
Lunghezza
80.10 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
blu
GEWICHT
Peso
12.550 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione di dimensionamento
- V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
- kV
AAB500
Corrente nominale
20.00 A
UEBERSPANNUNG
Categoria sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
4055143299459
AAD931
Numero di dogana
85366990990
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
2022-2239/999-953
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di base a due piani, 2 conduttori/2 pin, Morsetto passante per 2 conduttori/2 pin, 2,5 mm², N, collegamento a ponte interno, ingresso del conduttore con segnalazione viola, adatto per applicazioni Ex nA, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
1
AAP530
Numero di piani
2
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Ja
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Plug-in connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2022-2239/999-953
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.532 W
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
20.000 A
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
22
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
12
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
missing, E00230