Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-101/000-006 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, CAGE CLAMP®, 4 mm², Pas 5 mm, 1 pôle, Tige de codage
Nomenclature
769-101/000-006
BESTNR
No de produit
769-101/000-006
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
Sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
P
Nbre de pôles
1
RM
Pas
5.00 mm
HOEHE
Hauteur
45.20 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
blau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x module width
GEWICHT
Poids
3.171 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06