Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-102/142-000 - 1-Leiter-Federleiste, CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 2-polig, Kodiernase, mittige Verriegelungsklinke, Zugentlastungsplatte
Stückliste
769-107/144-000_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
1-Leiter-Federleiste, 4.0 mm², 32.0 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
70.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
18.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-11-14-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-11-14-06