Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-102/142-000 - Conector hembra para 1 conductor, CAGE CLAMP®, 4 mm², Paso 5 mm, 2 polos, dedo codificador, Clip de anclaje centrado, Placa anti-tirón
Lista de materiales
769-107/144-000_HI
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
Conector hembra para 1 conductor, 4.0 mm², 32.0 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
70.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
18.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-11-14-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-11-14-06