Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-102/142-000 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, CAGE CLAMP®, 4 mm², Pas 5 mm, 2 pôles, Tige de codage, Cliquet de verrouillage central, Plaque de décharge de traction
Nomenclature
769-107/144-000_HI
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
Connecteur femelle pour 1 conducteur, 4.0 mm², 32.0 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
70.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
18.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-11-14-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-11-14-06