Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-102/000-006 hasta 769-115/006-000 - Conector hembra para 1 conductor, CAGE CLAMP®, 4 mm², Paso 5 mm, dedo codificador
Lista de materiales
769-108/000-006
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
45.20 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
blau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x module width
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06