Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-102/000-006 a 769-115/006-000 - Spina femmina per 1 conduttore, CAGE CLAMP®, 4 mm², Passo pin 5 mm, Pin di codifica
Lista materiale
769-108/000-006
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
45.20 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
blau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x module width
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06